Publikovat produkty
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)

    Changing times - changing colour.

    Only to Rockpanel. Rockpanel Chameleon is the facade, that will never be the same. Depending on the viewing angle or the sun’s reflection, the facade will transform into a new vibrant colour due to a special crystal effect layer. The effect remains the same for decades -Dare to be extraordinary with Rockpanel Chameleon.

    Why Rockpanel Chameleon?

    • Standard ProtectPlus coating
    • Striking Chameleon effect
    • Makes every head turn
    • Surface constantly changes
    • Special crystal effect layer
    • Very colourfast
    • High self-cleaning capacity
    Specifikace
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRP_Chameleon
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůExterior Cladding
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2014-01-16
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)3050
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Vedlejší materiálMinerální vata
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131702

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Polsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie