Publikovat produkty
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Rockpanel Uni gives every building a fresh, high-quality look. The boards are available in several RAL colours, which makes them a perfect match for your other building materials. If you’re looking for a product with a lot of functionality, Rockpanel Uni is exactly what you need. Ideal for new-build or improving and renovating homes.

    So what are you waiting for? Our Rockpanel Uni boards are ready to become part of your beautiful, clean and durable facade.

    Specifikace
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRP_uni
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůExterior Cladding
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)3050
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Vedlejší materiálMinerální vata
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131702

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Polsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie