Publikovat produkty
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Kivivillast plaate FRONTROCK FSN kasutatakse lisaelemendina tuletõkke paigaldamisel avavuste ümber (so akende ja uste nurkades) välistes soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS), mille süttivusklass on madalam kui B-s1,d0, et vähendada tulekahju levimise riski fassaadides. FRONTROCK FSN elementide välisnurga mõõdud on 400 x 400 mm, sisenurga mõõdud 200 x 200 mm ja neid kasutatakse koos FRONTROCK FS plaatidega. FRONTROCK FSN plaatide välispind on krunditud.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by ROCKWOOL OÜ (Estonia). Please check availability in your country]

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEE_FRONTROCK_FSN
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůETICS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-05-13
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vEstonsko
  • Vyrobeno vEstonsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace