Publikovat produkty
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. ECOROCK DUO is incombustible; consequently it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). The use of an incombustible stone wool insulation allows compliance with the requirements of technical instruction IT no. 249. The ECOROCK procedure for external insulation under coating is perfectly suited to the fire regulations for high buildings (IGH), buildings open to the public (ERP) and housing of all categories. ADVANTAGES : Non-combustible (Euroclass A1). IGH (high building) and ERP (establishments open to the public) compatible. Excellent thermal performance.
Specifikace
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ECOROCK_DUO
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall - ETICS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa
Alžírsko
Francie
Jihoafrická republika
Lybie
Maroko
Mauritánie
Pobřeží slonoviny
Senegal
Tunisko
Západní Sahara