Publikovat produkty
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] JETROCK 2 is a stone wool granulated insulation for blowing process. APPLICATION JETROCK 2 is used for the insulation of loft horizontal roofs by mechanized blowing. PRODUCT BENEFITS λ 44: excellent thermal performance in summer and winter; Really stable in wind without deflector and up to a wind speed of 126 km / h; Strong durability over time (S1 classification). Non-combustible (Euroclasse A1). Rot-proof and non-hydrophilic (good reaction to moisture impacts).
Specifikace
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_JETROCK_2
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)670
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa