Publikovat produkty
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Specifikace
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall - Ventilated façade
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace

Dostupnost regionu

Afrika Evropa