Publikovat produkty
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Specifikace
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKSOL_EXPERT
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFloor : Sub-screed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa
Alžírsko
Francie
Jihoafrická republika
Lybie
Maroko
Mauritánie
Pobřeží slonoviny
Senegal
Tunisko
Západní Sahara