Publikovat produkty
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Specifikace
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_SYS_FLEX_PRO
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůAttics - In between rafters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1350
  • Hloubka (mm)423
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Afrika Evropa
Alžírsko
Francie
Jihoafrická republika
Lybie
Maroko
Mauritánie
Pobřeží slonoviny
Senegal
Tunisko
Západní Sahara