Publikovat produkty
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 and others : thickness 0,75mm - ROCKBARDAGE 130 or 110mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners/m² ROCKBARDAGE is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Specifikace
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • Skupina výrobkůInsulation
    • Skupina produktůVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie