Publikovat produkty
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de fachada ventilada REDAir de ROCKWOOL, con aislamiento Ventirock Duo o Ventirock Energy y acabado Rockpanel.

Specifikace
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWS_REDAIR
  • Skupina výrobkůPanels
  • Skupina produktůFacades
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2018-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa Afrika Jižní Amerika Severní Amerika