Publikovat produkty
DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego płytą MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

Specifikace
  • Izolacja dachu płaskiego w systemie CB PANEL z zastosowaniem wełny MONROCK MAX E 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadach-plaski-system-cb-panel-blacha-trapezowa-monrock-max-e
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFlat Roof Insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction