Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

STROPROCK G (LT)

Číslo položky: LT_STROPROCK_G
Výrobce: ROCKWOOL
Kategorie produktu: Insulation
Skupina produktu: ETICS
Šířka (mm): 200
Hloubka (mm): 1000
Datum publikování: 2020-02-14
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (1)

Akmens vatos plokštės STROPROCK G iš vienos pusės padengtos baltu akrilo gruntu naudojamos rūsio, garažų, koridorių, parkavimo aikštelių ir kitų nešildomų patalpų lubų šilumos ir garso izoliacijai.

Stone wool slabs STROPROCK G from one side covered with while acrylic primer, used for cellar, garage, corridor, parking lot or other unheating places ceilings heat and sound insulation.

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]


Materiál hlavní: Stone Wool
Sekundární materiál: Mineral wool
Navrženo: Lithuania
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Izolace
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Lithuania

BIMobject®