Publikovat produkty
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

A Monrock Max E különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Specifikace
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamonrock-max-e-2000-hu
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFlat Roof Insulation
  • Datum zveřejnění2020-09-25
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 

Dostupnost regionu

Evropa
Maďarsko