Publikovat produkty
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
Specifikace
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFlat Roof Insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa