Publikovat produkty
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Specifikace
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKCOMBLE
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůAttics - In between rafters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)565
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa