Publikovat produkty
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR KRAFT is a single density, stone wool panel covered with a polyethylene kraft layer. APPLICATION ROCKMUR KRAFT is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR KRAFT can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM PRO and FLEX PRO). PRODUCT BENEFITS Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Specifikace
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall or Attics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa