Publikovat produkty
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Specifikace
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKMUR_NU
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall or Partition Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa