Publikovat produkty
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Specifikace
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_ROCKPLUS_NU
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall or Attics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa