Publikovat produkty
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Specifikace
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFloor : Sub-slab
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Název OmniClassRock Wool Blanket Thermal Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa