Publikovat produkty
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Specifikace
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1350
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

Dostupnost regionu

Afrika Evropa