Publikovat produkty
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Specifikace
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWNL-rockfit-mono-silver
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůCavity Wall
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-07-05
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC010879
  • Název ETIMInsulation blanket/-plate