Publikovat produkty
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PUSTAK MAX 29CM+ FRONTROCK L
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PUSTAK MAX 29CM+ FRONTROCK L

Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej płytą FRONTROCK L- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny FRONTROCK L

Specifikace
  • Izolacja dwuwartwowej ściany zewnętrznej wykonanej z pustaka MAX o grubości 29cm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasciana-zewnetrzna-pustak-max-29cm-frontrock-l
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůETICS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko