Publikovat produkty
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

  • Ceramic disc control cartridges.
  • 11 29/64" high C-spout.
  • 8" spout reach.
  • Swivel spout.
  • 1/2" female NPSM flexible supplies, 1. 5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké