Publikovat produkty
Rohl MB7917LM Michael Berman C-Spout Filter Faucet
Rohl

Rohl MB7917LM Michael Berman C-Spout Filter Faucet

  • Brass construction, matching kitchen faucet for Mb7928, Mb7925 or Mb7926.
  • 10 1/4” height & 4 3/4” reach, swivel spout.
  • 1/4” compression connection not included.
  • Not suitable for r.O. Systems or as a hot water dispenser.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: MB7917LMPN-2
    Item Weight: 2.9 pounds
    Product Dimensions: 33.8 x 14.2 x 3.2 inches
    Item model number: MB7917LMPN-2
    Color: Polished Nickel
    Style: Transitional
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Rohl MB7917LMPN-2 Michael Berman C-Spout Filter Faucet Polished Nickel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRohl-MB7917LM-Michael-Berman-C-Spout-Filter-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké