Publikovat produkty
Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet

  • Metal lever handles only.
  • Square body.
  • Brass construction.
  • Ceramic disc control cartridge.
  • Insulated brass sidespray.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: U.4310LS-APC-2
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 14.5 x 23.5 x 3.5 inches
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 2
    Handle/Lever Placement: single-hole-deck-mount
    Number of Handles: 2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRohl-U-4310LS-APC-2-Kitchen-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets