Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

Číslo položky: rph-eds
Výrobce: Roof Penetration Housings
Kategorie produktu: Exterior Protection of Openings
Skupina produktu: VAULT® Options
Datum publikování: 2017-10-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střešní příslušenství
UNSPSC název: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
Číslo OmniClass: 23-17 21 11
Název OmniClass: Exterior Protection of Openings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof Accessories

Název Hodnota
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Aluminum

BIMobject®