Publikovat produkty
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.  

R24 Hammered is a 24" x 24" tile for our Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only. 

All Roppe Rubber Flooring is:

• Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. 

• Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

• Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

• Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

• All colors available at a Single Price Point within your selected palette. 

Spojte se se značkou Roppe Corporation, USA

Specifikace
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar24-hammered-rubber-tile
  • Skupina výrobkůRubber Flooring
  • Skupina produktůRubber Tile
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Gumová podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEC012271
  • Název ETIMRubber flooring
  • Název UNSPSCRubber flooring
  • Kód UNSPSC30161705
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Popis Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15 15
  • Název OmniClassRubber Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes