Publikovat produkty
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
    ROSA

    ELBA LED luminaire

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(11 recenze)

    Application: parks, pedestrians, bicycle routes
    Assembly: pole top mounted or on extension arms with ⌀ 60 x 50 mm ending
    Ingress protection: IP 65
    Material: base – high-pressure die-casted aluminium alloy
    cap – formed aluminium sheet
    diffuser – frosted cylindrical ø200 mm (PMMA)
    Operating temperature range: from -40°C to +40°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 1
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELBA_LED
    • Skupina výrobkůLED luminaires
    • Skupina produktůELBA LED
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings