Publikovat produkty
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 450-1200 lighting column

    Anodising: 10 colours
    Diffuser: frosted (PMMA)
    Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
    Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Number of LED: 8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKARIN_450_1200
    • Skupina výrobkůLED lighting columns
    • Skupina produktůKARIN LED
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings