Publikovat produkty
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
Colour: black
Ingress protection: IP 66
Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
Operating temperature range: from -40°C to +55°C
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOW_LED_frosted
  • Skupina výrobkůLED luminaires
  • Skupina produktůOW LED
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings