Publikovat produkty
SNAKE II LED lighting set
ROSA

SNAKE II LED lighting set

The original design of the set gives character to the illuminated location. SNAKE II LED is constructed of aluminium profile protected with anodic coating. The use of high-quality LEDs ensures even and efficient lighting.

Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Colour: inox / black
Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
Optical system: PMMA optics
Material: anodised aluminium alloy
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 2x12
Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSNAKE_II_LED
  • Skupina výrobkůLED lighting sets
  • Skupina produktůSNAKE LED
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings