Publikovat produkty
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    The Pureline partition is a full height partition without joint cover of 80 mm or 100 mm thick, placed on lacquered aluminum frame. Pureline is composed of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster. The panels are maintained by an invisible hooking system. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Specifikace
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPURELINE
    • Skupina výrobkůVENTURI
    • Skupina produktůPURELINE
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-08-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCPanels or paneling
    • Kód UNSPSC30161505
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls