Publikovat produkty
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    Specifikace
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVENTURI_OFFICE
    • Skupina výrobkůVENTURI
    • Skupina produktůOFFICE
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-08-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCPanels or paneling
    • Kód UNSPSC30161505
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Popis Uniclass 2015Panel partition systems
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls