Publikovat produkty
Těsnění Roxtec H3 UG™
Těsnění Roxtec H3 UG™
Těsnění Roxtec H3 UG™
Těsnění Roxtec H3 UG™
    Roxtec

    Těsnění Roxtec H3 UG™

    Prostup pro kabely vstupující skrze základy.

    Těsnění Roxtec H3 UG™ je ideální volbou pro kabely vstupující skrze základy. Pracuje jako dlouhodobá bariéra zabraňující vstupu vody, plynu, vlhkosti a hlodavců. Jde o trojdílné těsnění, jež se snadno instaluje i za vlhka a v prostředích s protékající vodou. Průchod odolává extrémnímu ohýbání kabelů a má toleranci +3 mm vzhledem k otvoru, jakož i ukazatel signalizující požadovanou kompresi těsnění. Těsnění lze instalovat do průchodek, vedení a do odvrtaných otvorů.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Rychlá a snadná instalace
  • Poskytuje vynikající mechanické ukotvení kabelu
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 0,3 baru (konstantní)

      Vodotěsnost

      • 0,3 baru (konstantní)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktura instalace

      • Beton

      Typ montáže

      • Stávající otvor
      • Stávající objímka
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH3_UG_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Voda
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC000220
    • Název ETIMWall duct for cable
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60
    • Popis Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems