Publikovat produkty
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel

    Clearsorber® Acoustic Panel

    The Clearsorber® Panel is a patent-pending micro-slotted, acrylic resin panel acoustic system designed to absorb sound in the mid-range (human speech) frequencies. It can also be configured to achieve sound absorption in low and high-frequency ranges. As a 100% fiber-free product, it can address high humidity and wet environments without the concern over air quality. The Clearsorber® Panel combines high transparency for clear viewing or natural daylighting with acoustic performance. Translucent options can provide privacy or enhance lighting effects; second surface high-definition digital printing can provide photo-quality imagery.

    Specifikace
    • Product Material Composition - Acrylic, PETg

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class C (per ASTM E-84)

      Installation - Clearsorber® Panels are best mounted using standoffs, tensioned cable systems, or integrated directly into an existing mullion. Several different options are available for each mounting type.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclearsorber
    • Skupina výrobkůArchitectural Acoustics
    • Skupina produktůAbsorption
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálPETg
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
    • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment