Publikovat produkty
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

The ModexTM LF is designed to target the mid and upper bass frequencies utilizing an internally damped resonant panel, efficiently attenuating frequencies in the octave between 80 and 160Hz, considered the mid-range of the bass frequency range. This frequency range is often responsible for the bass buildup that we are most sensitive to in mid-size auditoriums and band rooms, reducing musical clarity and intelligibility.

Features

  • 80 – 160 Hz dedicated bass absorption
  • Low Profile
  • Durable wood construction
  • Wall or Ceiling mounting
Specifikace
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamodex-lf
  • Skupina výrobkůArchitectural Acoustics
  • Skupina produktůLow Frequency/Bass Mgt.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
  • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment