Publikovat produkty
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
Design Marco Piva Sophia Loren. Italian-style sensuality The Loren armchair and Sophia pouf are distinctive in their soft, gentle shape. The metal base brings an elegant and at the same time functional touch, lightening the visual perception of the pieces and making them appear suspended. A graphic mark is engraved on the fabric as its feature, giving it a sense of uniqueness. Armchair with tall back and armrests, coordinated pouf. The modules were designed to meet needs of comfort linked to relaxing, reading and conversation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLOREN-CLUB-CHAIR
  • Skupina výrobkůRubelli Casa
  • Skupina produktůChair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)930
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)870
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment