Publikovat produkty
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    The geometry, with a double play on surface facets, marks out the sculptural and essential aspect of Pablo Piano in polyurethane, available in different matte lacquer finish colourways. The version with cushion adds further value to the product, this cushion covered using fabrics from the Rubelli collections. Pablo Piano in polyurethane can be coordinated with other items in the Piano Collection, creating a play on different heights and scenic effects.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPABLO-PIANO
    • Skupina výrobkůRubelli Casa
    • Skupina produktůSeat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment