Publikovat produkty
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 z 5 hvězdiček4.4(69 recenze)
Palazzo, presented at the Salone in the turquoise version of the Velours Décontracté Kieffer by Rubelli, is a sofa designed by Studio Rubelli. Inspired by models from the Fifties, it references that inherent sophisticated eclecticism of the debut Rubelli Casa collection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPALAZZO-SOFA
  • Skupina výrobkůRubelli Casa
  • Skupina produktůSofa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)2240
  • Hloubka (mm)960
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)72
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment