Publikovat produkty
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 z 5 hvězdiček4.4(19 recenze)
Triennale, a benchmark of contemporary design. An armchair inspired by Italian design in the Fifties, redesigned with contemporary style codes. Triennale can double up and triple up to become a sofa. It features a “floating” structure on which large soft cushions, quilted and removable, rest. Elegant and comfortable, with its strong personality, it becomes a key feature in formal living areas and areas for relaxation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTRIENNALE-SOFA-2
  • Skupina výrobkůRubelli Casa
  • Skupina produktůSofa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)820
  • Šířka (mm)1530
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment