Publikovat produkty
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota300400
  • Skupina výrobkůEcology Series
  • Skupina produktůMAGNETO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)164
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.52
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika