Publikovat produkty
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
    Ruskin

    ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille

    Ruskin Model ABD-SEA maintains a constant airflow volume in HVAC applications. ABD-SEA conserves energy and eliminates stack effect.  Perfect for balancing supply ducts or controlling exhaust and supply ventilation requirements.

    • Field adjustable, easy installation
    • Quick-Connect Adapter Ring
    • RuskipreneTM “T” seal
    • Anti-microbial, prevents mold and bacteria
    • Bi-directional design
    • Reduces energy cost
    • Mitigates stack effect
    Specifikace
    • Ruskin Model ABD-SEA provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA is factory supplied with a 6" (152) 24 gauge plenum/enclosure box and an aluminum supply or return grille.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaABD-SEA
    • Skupina výrobkůDampers for Air Ductwork
    • Skupina produktůAir Measuring Products
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCTlumič
    • Název UNSPSCVentilation dampers
    • Kód UNSPSC40101504
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Popis Uniclass 2015Duct dampers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Číslo OmniClass23-33 29 00
    • Název OmniClassHVAC Dampers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké