Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Domov
Kategorie
HVAC
Potrubní systémy
Manual Balancing Damper MD35
Dostupné v Spojené státy
Ruskin
Sledovat
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
rd-00317-014
Skupina výrobků
Dampers for Air Ductwork
Skupina produktů
Commercial Control Dampers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2009-09-09
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
HVAC - Potrubní systémy
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Stáhnout
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Stáhnout
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Stáhnout
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Stáhnout
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Stáhnout
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Stáhnout