Publikovat produkty
Smoke Damper SD36 - Class II, V-Groove Blade
Ruskin

Smoke Damper SD36 - Class II, V-Groove Blade

The SD36 is a UL555S Classified Leakage Class II smoke damper. It features:
  • UL555S Class II.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Galvanized steel construction
.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00317-017
  • Skupina výrobkůSmoke Dampers
  • Skupina produktůSmoke Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-09
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Odvětrání kouře

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké