Publikovat produkty
FSD35OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper

The FSD35OW is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FSD35OW Features:
  • Triple Vee Groove Blades
  • Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL555S Leakage Class III
  • 1 ½ Hour UL555
  • Factory Provided for use "out of wall" or "out of concrete floor"
  • Mounting Angle One Side
.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00317-053
  • Skupina výrobkůSmoke Dampers
  • Skupina produktůCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-09
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Odvětrání kouře

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké