Publikovat produkty
FSD35RA 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35RA 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

The FSD35RA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class III Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Installs completely from one side.
  • Triple Vee Groove Blades.
  • Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00317-054
  • Skupina výrobkůSmoke Dampers
  • Skupina produktůCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-09
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Odvětrání kouře

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké