Publikovat produkty
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

The SD37SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class III Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades or airfoil blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00317-092
  • Skupina výrobkůSmoke Dampers
  • Skupina produktůSmoke Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-09
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Odvětrání kouře