Publikovat produkty
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90

    The ELM90 Adjustable Louver - J-Style 70° angle is 6" deep and has a 70 degree blade angle. It features:

    • 58% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-41
    • Skupina výrobkůExterior Louvers and Grilles
    • Skupina produktůAdjustable Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké