Publikovat produkty
Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837
Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum and Steel Louvered Penthouses PH837

    The PH837 Penthouse is a louvered penthouse utilizing the ELF837 louver blades and mitered corners. It features:
    • Aluminum construction.
    • Mitered corners.
    • Excellent air intake for fans and system inlets.
    • Provides protection for roof openings in normal weather conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-79
    • Skupina výrobkůPenthouse Ventilators
    • Skupina produktůPenthouse Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké