Publikovat produkty
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    The ELF15J Thin Line Stationary Louver is 1-1/2" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 50% free area.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-87
    • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Skupina produktůStationary Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké